The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-21-102-24
重载提转系列压缩式门锁, 不锈钢
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
43.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
88.00 |
| 配件型号 |
锁舌 |
| 级别 |
N2 - 重载提转压缩式门锁 |
耐用的结构、简单的机械操作和稳定的拉起压缩,为非公路设备或工业设备中的重负荷应用提供实舒适轻松的关闭。T 形手柄为那些戴有厚重工作手套的最终用户提供足够的抓握空间,而折叠上之后几乎没有任何突出。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
45
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|