The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-2-101-01-20
压缩式门锁, 提转系列, 重载尺寸, 不带壳体, 钥匙锁定, 钥匙锁定, 不锈钢, 抛光, 光亮
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
抛光 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 锁头款式 |
钥匙锁定 |
| OP厚度 |
1.50 |
| 最大外面板厚度 |
2.50 |
| 尺寸系列 |
没有杯子 |
| 级别 |
N2 - 重载提转压缩式门锁 |
耐用的结构、简单的机械操作和稳定的拉起压缩,为非公路设备或工业设备中的重负荷应用提供实舒适轻松的关闭。T 形手柄为那些戴有厚重工作手套的最终用户提供足够的抓握空间,而折叠上之后几乎没有任何突出。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
16
|
2026-07-07
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|