The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-2-101-01-5
压缩式门锁, 提转系列, 重载尺寸, 不带壳体, 钥匙锁定, 钥匙锁定, 钢, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 锁头款式 |
钥匙锁定 |
| OP厚度 |
1.50 |
| 最大外面板厚度 |
2.50 |
| 尺寸系列 |
没有杯子 |
| 级别 |
N2 - 重载提转压缩式门锁 |
耐用的结构、简单的机械操作和稳定的拉起压缩,为非公路设备或工业设备中的重负荷应用提供实舒适轻松的关闭。T 形手柄为那些戴有厚重工作手套的最终用户提供足够的抓握空间,而折叠上之后几乎没有任何突出。
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
13
|
2026-11-18
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
7
|
2026-11-12
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
4
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|