The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-2-100-01-5
压缩式门锁, 提转系列, 重载尺寸, 不带壳体, 无限制, 非锁定, 钢, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
1.50 |
| 最大外面板厚度 |
2.50 |
| 尺寸系列 |
没有杯子 |
| 级别 |
N2 - 重载提转压缩式门锁 |
耐用的结构、简单的机械操作和稳定的拉起压缩,为非公路设备或工业设备中的重负荷应用提供实舒适轻松的关闭。T 形手柄为那些戴有厚重工作手套的最终用户提供足够的抓握空间,而折叠上之后几乎没有任何突出。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
200
|
2026-11-18
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
28
|
2026-11-23
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
16
|
2026-11-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
7
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|