N2-21-101-12

重载提转系列压缩式门锁, 钢

要求报价
性能详述
材料 钢
抓手 - 下限 (mm) 2.50
抓手 - 上限 (mm) 104.00
配件型号 锁舌
级别 N2 - 重载提转压缩式门锁
耐用的结构、简单的机械操作和稳定的拉起压缩,为非公路设备或工业设备中的重负荷应用提供实舒适轻松的关闭。T 形手柄为那些戴有厚重工作手套的最终用户提供足够的抓握空间,而折叠上之后几乎没有任何突出。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。