M1 - 压缩式门锁

谁说你不能拥有全部?现在,我告诉你,你能拥有同时满足款式和防水密封要求的安装!拥有埋入式安装门锁的一体化外观,使用简单的提转式门锁,和拥有密封性能的压缩式门锁 - 索斯科M1可以满足您的所有这些需求。
M1 - 压缩式门锁
这些门锁采用了光滑埋入式安装设计为设计者提供了更独特的设计选择以发挥压缩作用,形成一个防水保护层,并起到缓解震动、降低撞击声的作用。拉动拉手,释放压力;转动,使锁舌脱离门框。
  • 提升和转动式避免锁舌和门框磨损
  • 耐用的抗腐蚀材料适合室外环境下使用
  • 提供两种尺寸和多种表面处理,适合多种面板
  • 与密封垫和O形圈一起提供,用于需要防水接合的完全密封情况
  • 便利安装于单个圆孔
  • 隐藏式紧固件提供洁净外表
  • 适合索斯科“一种门锁,一种外观”的船舶应用
  • 六种锁舌可供定做时灵活选择
  • 2.5"型号可提供带锁匙型款式,钥匙锁或三簧片钥匙锁
  • M1提转型压缩式门锁适合于同时满足NEMA 12和IP-65 要求的应用

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 M1 - 压缩式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 505

设为降序
页