M1-20-31-56
压缩式门锁, 中型, 无限制, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) 门板厚度, 21 - 28mm or 63 -76mm (.83 - 1.10 in or 2.48 - 3.00 in) 间距, 316 不锈钢, 黑色 PVD
| 材料 | 316 不锈钢 |
|---|---|
| 表面处理 | PVD |
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 系列 | PVD coated |
| OP厚度 | 2.00 |
| 最大外面板厚度 | 12.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 21.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 28.00 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) | 63.00 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) | 76.00 |
| 表面 | 埋入式 |
| 驱动器类型 | Cylinder Lock |
| 手柄款式 | D 形手柄款式 |
| 尺寸系列 | 中型 |
| 锁定点 | 单点或三点 |
| 级别 | M1 - 压缩式门锁 |
| 尺寸XX | 2 in |
谁说你不能拥有全部?现在,我告诉你,你能拥有同时满足款式和防水密封要求的安装!拥有埋入式安装门锁的一体化外观,使用简单的提转式门锁,和拥有密封性能的压缩式门锁 - 索斯科M1可以满足您的所有这些需求。