N5 - 提转系列压缩式门锁

索斯科压缩式门锁具备出色的抗震性能,可确保在最严苛的应用环境下,门仍能紧密,有效隔绝水和灰尘。提转式手柄设计使门锁易于识别和操作,即使在恶劣条件下也能顺畅使用。这一设计不仅保护了设备,也为用户提供了安全保障,助力高效工作。

N5 - 提转系列压缩式门锁
N5压缩式门锁的设计符合人体工程学,即使在恶劣条件下也能轻松操作。
  • 手柄宽大,即使戴着手套也能轻松抓握。
  • 提供强大的压缩功能,保护内部组件。
  • 设计紧凑,充分利用空间。
  • 多种锁定、非锁定和工具操作选项。
  • 镀铬锌手柄
  • 黑色粉末涂层锌手柄
  • 不带钥匙
  • 带钥匙不带锁芯
  • 钥匙锁定
  • 2 号十字头
  • 一字槽型
  • 4mm 内六角
  • 8mm 内六角

符合 NEMA 4 / IP65 密封标准

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 N5 - 提转系列压缩式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页