The store will not work correctly when cookies are disabled.
N5-A0240A-A1
提转压缩式门锁, 8mm六角形凹槽, 黑色 塑料, 锌合金 铬镀
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
工具 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 旋转 |
通用设计180° |
| 级别 |
N5 - 提转系列压缩式门锁 |
索斯科压缩式门锁具备出色的抗震性能,可确保在最严苛的应用环境下,门仍能紧密,有效隔绝水和灰尘。提转式手柄设计使门锁易于识别和操作,即使在恶劣条件下也能顺畅使用。这一设计不仅保护了设备,也为用户提供了安全保障,助力高效工作。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.