N5-A0240A-A5

提转压缩式门锁, 8mm六角形凹槽, 黑色 塑料, 锌合金 粉末涂层

要求报价
性能详述
材料 塑料
表面处理 本色
颜色/外形 黑色
进入限制 工具
抓握类型 可调式
旋转 通用设计180°
级别 N5 - 提转系列压缩式门锁

索斯科压缩式门锁具备出色的抗震性能,可确保在最严苛的应用环境下,门仍能紧密,有效隔绝水和灰尘。提转式手柄设计使门锁易于识别和操作,即使在恶劣条件下也能顺畅使用。这一设计不仅保护了设备,也为用户提供了安全保障,助力高效工作。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。