Soluzioni d’accesso elettroniche

Le soluzioni per l’accesso elettronico (EAS) di Southco combinano le nostre chiusure e serrature meccaniche con l’azionamento elettronico, fornendo maggiore sicurezza e soluzioni per l’accesso controllate e monitorate a distanza. Queste soluzioni di chiusura elettroniche per le porte permettono il passaggio dalla chiusura meccanica a chiave all’accesso elettronico con dispositivi di chiusura intelligenti e con una linea versatile di sistemi di controllo dell'accesso, tramite schede RFID, codici PIN o tecnologia Bluetooth.

image1

Vantaggi Chiave

  • Current Comsumption

    Integrano facilmente l’accesso meccanico ed elettronico

  • Integrated Intelligence

    Componenti approvvigionati da un’unica fonte che offrono tutto quanto necessario per completare un sistema elettronico

  • Product Performance

    Serie di controlli dell’accesso resistenti: dalla semplice chiusura self-contained alla piattaforma di controllo dell’accesso in rete su base cloud chiavi in mano

  • Audit Trail

    Interfaccia intuitiva, dalla tecnologia gestita con codici alla tecnologia abilitata tramite smartphone con Bluetooth

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Soluzioni d’accesso elettroniche

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 411

Imposta ordine discendente
  1. A5-99-136

    Latch

  2. AC-EM-050-5010

    Latch

  3. EM-05-53-2001

    Latch

  4. AC-EM-059-1

    Latch

  5. AC-EM-100-1011

    Latch

  6. A5-99-157

    Latch

  7. EM-05-42-2401

    Latch

  8. R4-EM-87

    Latch

  9. R4-91-700-20

    Latch

  10. R4-EM-52

    Latch

  11. AC-EM-020-2

    Latch

  12. AC-0-49617-11-R

    Latch

  13. EA-A06-001

    Latch

  14. AC-EM-100-1021

    Latch

  15. AC-EM-020-1

    Latch

per pagina