ES - Sensore per chiusure universale
Il nuovo sensore per chiusure universale di Southco è costituito da un semplice magnete che si attacca a una chiusura preesistente e da un sensore magnetico che si fissa all'interno del telaio della porta preesistente. Quando la porta viene chiusa e serrata, il magnete si avvicina al sensore, inviando un segnale elettronico al sistema di sicurezza. Il che permette di far sapere che la porta è chiusa e la serratura è assicurata.
![ES - Sensore per chiusure universale ES - Sensore per chiusure universale](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/ES-01-Universal-Latch-Sensors-968x432.jpg)
- Design semplice e senza contatto facilmente integrabile con la maggior parte dei sistemi
- Riscontro costante sull'apertura e chiusura della serratura
- Compatibile con un'ampia varietà di chiusure Southco
- Monitoraggio della sicurezza migliorato
- LED integrato opzionale per l'illuminazione interna
IP67
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI