sensori
I nostri sensori svolgono un ruolo cruciale nel migliorare la sicurezza e la funzionalità dei vostri sistemi di controllo degli accessi elettronici.
Sensori di chiusura: Monitorano lo stato delle porte e dei cancelli, fornendo informazioni in tempo reale su se sono aperti o chiusi. Questi dati sono essenziali per il monitoraggio della sicurezza, la rilevazione di intrusioni e il controllo automatizzato del sistema.

Caratteristiche principali:
- Monitoraggio Affidabile e Preciso: Tenere costantemente traccia dello stato della porta/varco con precisione.
- Feedback in Tempo Reale: Trasmettere istantaneamente aggiornamenti dello stato per decisioni rapide.
- Facile Integrazione: Compatibile con i sistemi di sicurezza e controllo accessi esistenti.
Vantaggi principali:
- Sicurezza Potenziata: Rilevare accessi non autorizzati e rafforzare la protezione perimetrale.
- Miglioramento della Consapevolezza Situazionale: Rimanere informati con aggiornamenti in tempo reale sui punti di accesso.
- Risposta del Sistema Automatizzata: Abilitare azioni intelligenti come allarmi o regolazioni del controllo climatico.
- Efficienza Operativa: Ottimizzare i flussi di lavoro della sicurezza e ridurre la supervisione manuale.