ES-01-0121

Interruttore unipolare ad inserzione doppia, Connettore Molex a sei pin

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Class ES - Sensore per chiusure universale

Il nuovo sensore per chiusure universale di Southco è costituito da un semplice magnete che si attacca a una chiusura preesistente e da un sensore magnetico che si fissa all'interno del telaio della porta preesistente. Quando la porta viene chiusa e serrata, il magnete si avvicina al sensore, inviando un segnale elettronico al sistema di sicurezza. Il che permette di far sapere che la porta è chiusa e la serratura è assicurata.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.