EA-BT - Single Output Bluetooth Controller

Il controller Bluetooth con uscita singola EA-BT è una soluzione facile da usare, che apre a nuove possibilità nella condivisione della chiavi, nelle tracciature di controllo di sicurezza e nella tecnologia dell'Internet delle Cose. La tecnologia plug-and-play di Southco semplifica la procedura di installazione, così da facilitare il collegamento di qualsiasi chiusura azionata elettronicamente a un'app per l'accesso intelligente come Keypanion™. Inoltre, ogni controller Bluetooth ha un identificativo univoco integrato, quindi le reti di accesso intelligente possono essere distinte l'una dall'altra. 

EA-BT - Single Output Bluetooth Controller
  • Installazione facile plug-and-play 
  • Compatibile con l'app di accesso intelligente Keypanion 
  • Permette la condivisione e la gestione di chiavi virtuali 
  • Predisposizione per la tracciatura di controllo 

 

  • Conforme alle normative REACH/ROHS
  • Conforme alle normative FCC, ISED, CE, RCM

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui: 

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando EA-BT - Single Output Bluetooth Controller

Vedi come Griglia Lista

12 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina