EA-BT-4043-10-D1
Controllore Bluetooth a uscita singola
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 67 |
|---|---|
| Materiale | PC/ABS Blend |
| Colore | Nero |
| Voltage | 12 V |
| Connector Options | Connettore senza tenuta |
| Confezionamento | Individually Packaged |
| Lista UL | UUL94-V0 L94-VO |
| Lunghezza | 114.00 |
| Class | EA-BT - Controllore Bluetooth a uscita singola |
Il controller Bluetooth con uscita singola EA-BT è una soluzione facile da usare, che apre a nuove possibilità nella condivisione della chiavi, nelle tracciature di controllo di sicurezza e nella tecnologia dell'Internet delle Cose. La tecnologia plug-and-play di Southco semplifica la procedura di installazione, così da facilitare il collegamento di qualsiasi chiusura azionata elettronicamente a un'app per l'accesso intelligente come Keypanion™. Inoltre, ogni controller Bluetooth ha un identificativo univoco integrato, quindi le reti di accesso intelligente possono essere distinte l'una dall'altra.