EA-BT-4043-10-F2

Controllore Bluetooth a uscita singola

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Ingress Protection (IP) Rating IP 67
Materiale PC/ABS Blend
Colore Nero
Voltage 12 V
Connector Options Connettore senza tenuta
Confezionamento Individually Packaged
Lista UL UUL94-V0 L94-VO
Lunghezza 155.00
Class EA-BT - Controllore Bluetooth a uscita singola

Il controller Bluetooth con uscita singola EA-BT è una soluzione facile da usare, che apre a nuove possibilità nella condivisione della chiavi, nelle tracciature di controllo di sicurezza e nella tecnologia dell'Internet delle Cose. La tecnologia plug-and-play di Southco semplifica la procedura di installazione, così da facilitare il collegamento di qualsiasi chiusura azionata elettronicamente a un'app per l'accesso intelligente come Keypanion™. Inoltre, ogni controller Bluetooth ha un identificativo univoco integrato, quindi le reti di accesso intelligente possono essere distinte l'una dall'altra. 

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.