A5-99-157

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Naturale
Class R4-EM - Sistema di esclusione meccanica

Il sistema di esclusione meccanica basato su cavo fornisce una soluzione standard per l'azionamento meccanico a distanza delle chiusure elettroniche. In caso di perdita di potenza elettrica, il sistema offre un accesso completamente ridondante. Il sistema comprende una serratura a comando meccanico con relativo attuatore CA e staffa per cavo, un cavo meccanico e una staffa di esclusione meccanica.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.