R4-EM - Sistema di esclusione meccanica

Il sistema di esclusione meccanica basato su cavo fornisce una soluzione standard per l'azionamento meccanico a distanza delle chiusure elettroniche. In caso di perdita di potenza elettrica, il sistema offre un accesso completamente ridondante. Il sistema comprende una serratura a comando meccanico con relativo attuatore CA e staffa per cavo, un cavo meccanico e una staffa di esclusione meccanica.

R4-EM - Sistema di esclusione meccanica

Il sistema di esclusione meccanica R4-EM si adatta a tutte le chiusure elettroniche rotative Southco R4-EM standard. Fornisce un mezzo semplice per sbloccare meccanicamente la serratura elettronica durante un'interruzione di corrente. Il sistema è facile da installare, con regolazioni multiple e lunghezze di cavo personalizzate per adattarsi a qualsiasi applicazione.

 

  • Comodo azionamento meccanico per il rilascio della serratura in caso di interruzione di corrente.
  • Il design adattabile consente l'utilizzo con qualsiasi chiusura elettronica complementare
  • Installazione rapida e semplice per una facile integrazione
  • Il design flessibile offre molteplici regolazioni e lunghezze di cavo personalizzate
  • Serratura con chiave piatta o per chiave tubolare disponibile per azionamento remoto
  • Adatta alla rotazione della chiave in senso orario o antiorario.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando R4-EM - Sistema di esclusione meccanica

Vedi come Griglia Lista

15 articoli

Imposta ordine discendente
  1. A5-99-136

    Latch

  2. A5-99-157

    Latch

  3. R4-91-700-20

    Latch

  4. R4-EM-87

    Latch

  5. R4-EM-52

    Latch

  6. AC-0-49617-11-R

    Latch

  7. AC-0-49617-11-L

    Latch

  8. AC-C0H0-4-LLLL-YYY

    Latch

  9. R4-EM-952

    Latch

  10. AC-0-49618-11-R

    Latch

  11. AC-0-49618-11-L

    Latch

  12. R4-EM-72

    Latch

per pagina