R4-90-804-10
Chiusura a spinta rotative, Riscontro, Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Tipo | Stud |
| Class | R4-EM - Sistema di esclusione meccanica |
Il sistema di esclusione meccanica basato su cavo fornisce una soluzione standard per l'azionamento meccanico a distanza delle chiusure elettroniche. In caso di perdita di potenza elettrica, il sistema offre un accesso completamente ridondante. Il sistema comprende una serratura a comando meccanico con relativo attuatore CA e staffa per cavo, un cavo meccanico e una staffa di esclusione meccanica.