H3-EM - Chiusura elettronica con maniglia girevole

Una sola chiusura per tutte le vostre esigenze di sicurezza. La chiusura elettronica con maniglia girevole modulare H3-EM vi permette di scegliere e modificare facilmente le opzioni di sicurezza in base alle vostre necessità. Grazie alle opzioni per lettori RFID e non solo, la chiusura modulare H3-EM vi fornisce tutta la sicurezza di cui avete bisogno, in un unico pratico prodotto.

H3-EM - Chiusura elettronica con maniglia girevole

La maniglia elettronica girevole H3-EM può accomodare facilmente rack di dimensioni e configurazioni diverse grazie alla semplice preparazione del pannello a foro singolo.

  • Compatibile con le preparazioni standard dei pannelli
  • Facile integrazione con i sistemi standard a rack monitoraggio e sistemi di sicurezza
  • Sensori integrati per il rilevamento dello stato della chiusura, il monitoraggio dell’accesso e le funzioni di allarme
  • Efficiente design con motoriduttore per ridurre il consumo energetico
  • Azionamento momentaneo o continuo del blocco con esclusione manuale integrata
  • Installazione facile
  •  Una sola chiusura soddisfa qualsiasi requisito di sicurezza
  •  Integrazione plug-and-play con i sistemi di sicurezza

 

  • Logo personalizzabile
  • Versioni con chiave manuale a più codici
  • Disponibile con uscite dati seriali alterne
  • Disponibile con lettore di schede HID SE® che accetta proximity card da 125 kHz e smart card HID da 13.56 MHz iCLASS® e MIFARE®
  • Disponibili con uscita Wiegand o RS-232
  • Disponibile con lettore biometrico integrato. Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci
  • Disponibile con frequenza doppia per lettore CSN/UID
  • Meno di 200 milliA di corrente di esercizio
  • Tensione di esercizio da 12 a 24 V c.c.
  • Realizzazione in nailon caricato a vetro
  • Preparazione standard del pannello: 25mm x 150mm

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:  

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando H3-EM - Chiusura elettronica con maniglia girevole

Vedi come Griglia Lista

35 articoli

Imposta ordine discendente
  1. H3-EM-99-610

    Latch

  2. H3-EM-62-100

    Latch

  3. H3-EM-62-200

    Latch

  4. H3-EM-62-300

    Latch

per pagina