H3-EM-60-300

Chiusura elettronica con maniglia girevole, Nessuno lettore card, NessunoTipo di uscita, Chiave RS001, fibra di vetro in Nylon, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale fibra di vetro in Nylon
Colore Nero
Card Reader Type Nessuno
Opzioni di chiusura RS001 Key
Grip - Minimum (mm) 15.50
Grip - Maximum (mm) 23.50
Class H3-EM - Chiusura elettronica con maniglia girevole

La maniglia elettronica girevole H3-EM Southco è caratterizzata da un efficiente motoriduttore controllato mediante microprocessore che assicura un minimo assorbimento di corrente e funzionalità intelligenti di blocco elettronico e monitoraggio. La soluzione H3-EM può essere utilizzata come sistema indipendente, integrata nel sistema di controllo degli accessi dell'edificio già utilizzato o fornita come sistema completamente collegato in rete per consentire il monitoraggio a distanza e le funzioni di audit trail conformi a requisiti regolatori quali HIPAA e Sarbanes-Oxley.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.