EA-P5-30800
Lettore di controllo accessi modulare H3-EM, bassa frequenza
| Materiale | fibra di vetro in Nylon |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Accesso elettronico |
| Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
| Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
| Class | H3-EM - Chiusura elettronica con maniglia girevole |
Una sola chiusura per tutte le vostre esigenze di sicurezza. La chiusura elettronica con maniglia girevole modulare H3-EM vi permette di scegliere e modificare facilmente le opzioni di sicurezza in base alle vostre necessità. Grazie alle opzioni per lettori RFID e non solo, la chiusura modulare H3-EM vi fornisce tutta la sicurezza di cui avete bisogno, in un unico pratico prodotto.