H3-EM-62-300
Latch
| Materiale | fibra di vetro in Nylon |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Card Reader Type | HID 125kHz, HID® iCLASS (Reads UID Only), MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire |
| Opzioni di chiusura | RS001 Key |
| Class | H3-EM - Chiusura elettronica con maniglia girevole |
La maniglia elettronica girevole H3-EM Southco è caratterizzata da un efficiente motoriduttore controllato mediante microprocessore che assicura un minimo assorbimento di corrente e funzionalità intelligenti di blocco elettronico e monitoraggio. La soluzione H3-EM può essere utilizzata come sistema indipendente, integrata nel sistema di controllo degli accessi dell'edificio già utilizzato o fornita come sistema completamente collegato in rete per consentire il monitoraggio a distanza e le funzioni di audit trail conformi a requisiti regolatori quali HIPAA e Sarbanes-Oxley.