Centralina USB - EA-A06
La centralina USB Southco EA-A06 a controllo computerizzato consente di azionare fino a 14 serrature elettroniche e altri dispositivi mediante il semplice collegamento a una normale porta USB del computer. Usata con un qualunque computer del cliente, la centralina EA-A06 consente di monitorare e registrare l'accesso alle serrature elettroniche in modo semplice, fornendo pertanto una funzione di audit trail a supporto della conformità ai requisiti regolatori.

Caratteristiche e benefici
La centralina EA-A06 integra un'interfaccia intuitiva e comandi facilmente programmabili compatibili con il software usato dal cliente per semplificare la configurazione, l'azionamento e il monitoraggio dei dispositivi elettronici mediante un unico computer, eliminando pertanto la necessità di utilizzare ulteriori meccanismi o dispositivi per l'accesso.- Azionamento remoto di chiusure elettromeccaniche a controllo computerizzato mediante porta USB
- Controllo indipendente di 14 ingressi/uscite max. di chiusure
- Interfaccia intuitivo con comandi semplici da programmare
- Integrabile con qualunque soluzione di chiusura elettromeccanica Southco
- Installazione plug-and-play con collegamenti etichettati per semplificare l'installazione
Opzioni disponibili
- Varie opzioni di cablaggio
- Alimentazione con varie opzioni di adattatore globale per spine
Specifiche e standard
- Corrente max. per uscita: 2A
- Gamma tensione operativa: 12-24 V cc (v. istruzioni d'uso nella documentazione del prodotto)
- Cavo USB 2.0
Caratteristiche e benefici
La centralina EA-A06 integra un'interfaccia intuitiva e comandi facilmente programmabili compatibili con il software usato dal cliente per semplificare la configurazione, l'azionamento e il monitoraggio dei dispositivi elettronici mediante un unico computer, eliminando pertanto la necessità di utilizzare ulteriori meccanismi o dispositivi per l'accesso.- Azionamento remoto di chiusure elettromeccaniche a controllo computerizzato mediante porta USB
- Controllo indipendente di 14 ingressi/uscite max. di chiusure
- Interfaccia intuitivo con comandi semplici da programmare
- Integrabile con qualunque soluzione di chiusura elettromeccanica Southco
- Installazione plug-and-play con collegamenti etichettati per semplificare l'installazione
Opzioni disponibili
- Varie opzioni di cablaggio
- Alimentazione con varie opzioni di adattatore globale per spine
Specifiche e standard
- Corrente max. per uscita: 2A
- Gamma tensione operativa: 12-24 V cc (v. istruzioni d'uso nella documentazione del prodotto)
- Cavo USB 2.0
Le persone cercano spesso per: