EA-KC2 - Centralina di accesso con tastierino a membrana

La centralina di accesso con tastierino a membrana è un dispositivo autonomo studiato per consentire una gestione dell’accesso semplificata e senza chiavi. Progettato in riposta alle esigenze delle moderne apparecchiature industriali, il tastierino a membrana può essere facilmente personalizzato e attaccato alla porta o al telaio. La centralina remota può essere montata in qualunque punto all’interno dell’armadio e prevede due uscite per il controllo indipendente di due comparti separati. Flessibile e facile da usare, la centralina può essere personalizzata per soddisfare qualunque requisito di stile, forma o tattilità dell’applicazione.
EA-KC2 - Centralina di accesso con tastierino a membrana
La centralina di accesso a tastierino semplifica il controllo dell’accesso per qualunque serratura elettronica. Elimina la gestione con chiave meccanica e consente il semplice accesso mediante tastierino con 120 codici utente. Due uscite offrono maggiore sicurezza nelle applicazioni che richiedono l’accesso indipendente a più comparti. Le opzioni di programmazione offrono un metodo semplice per controllare gli orari di accesso e impostare i codici.
  • Due uscite indipendenti
  • Modalità di riposo per minimizzare l'assorbimento di corrente
  • Fino a 120 codici utente
  • Design personalizzabili per uno stile esclusivo
  • Indicatori LED di stato e programmazione della tastiera
  • Colore, forma e dimensione della membrana personalizzabili
  • Tensione di alimentazione: 12 VDC ± 10%
  • Corrente in standby: 30A
  • Corrente di esercizio: 10mA (tipica)
  • Uscita totale MAX: 4A (2A per uscita)

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:  

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando EA-KC2 - Centralina di accesso con tastierino a membrana

Vedi come Griglia Lista

7 articoli

Imposta ordine discendente
  1. EA-KC2-201

    Latch

  2. EA-W01-200-01

    Latch

  3. EA-W20-201-01

    Latch

per pagina