EA-KC2-104

Membrana Verticalee, Tastierino

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Installazione Montaggio Adesivo
Class EA-KC2 Centralina di accesso con tastierino a membrana
La centralina di accesso con tastierino a membrana è un dispositivo autonomo studiato per consentire una gestione dell’accesso semplificata e senza chiavi. Progettato in riposta alle esigenze delle moderne apparecchiature industriali, il tastierino a membrana può essere facilmente personalizzato e attaccato alla porta o al telaio. La centralina remota può essere montata in qualunque punto all’interno dell’armadio e prevede due uscite per il controllo indipendente di due comparti separati. Flessibile e facile da usare, la centralina può essere personalizzata per soddisfare qualunque requisito di stile, forma o tattilità dell’applicazione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.