EA-KC2-103
Membrana Verticalee, Tastierino
| Installazione | Montaggio Adesivo |
|---|---|
| Class | EA-KC2 Centralina di accesso con tastierino a membrana |
La centralina di accesso con tastierino a membrana è un dispositivo autonomo studiato per consentire una gestione dell’accesso semplificata e senza chiavi. Progettato in riposta alle esigenze delle moderne apparecchiature industriali, il tastierino a membrana può essere facilmente personalizzato e attaccato alla porta o al telaio. La centralina remota può essere montata in qualunque punto all’interno dell’armadio e prevede due uscite per il controllo indipendente di due comparti separati. Flessibile e facile da usare, la centralina può essere personalizzata per soddisfare qualunque requisito di stile, forma o tattilità dell’applicazione.