고정 그립 캠 래치

고정 그립 캠 래치는 도어, 패널, 인클로저를 클램핑력으로 고정하는 안정적이고 사용하기 쉬운 솔루션을 제공합니다. 이 래치는 고정 그립 범위로 설계되어 수동 조정 없이도 안정적으로 고정됩니다. 산업 장비 및 인클로저부터 액세스 패널 및 보관 공간에 이르기까지, 저희 고정 그립 캠 래치는 일관된 성능과 간편한 작동을 제공합니다.

고정 그립 캠 래치

주요 기능:

신뢰할 수 있는 성능: 고정 그립 디자인은 안정적인 클램핑 힘을 제공하여 안전하고 진동 방지가 되는 잠금을 제공합니다.

사용자 친화적인 조작: 직관적인 캠 액션을 통해 빠르고 쉬운 잠금 및 잠금 해제가 가능하며, 협소한 공간에서도 용이합니다.

다재다능하고 내구성이 뛰어남: 견고한 재료로 제작되었으며 다양한 스타일, 크기 및 작동 옵션으로 다양한 응용에 적합합니다.

주요 이점:

다양한 산업에서 사용 가능: 산업 장비, 인클로저, HVAC 시스템, 운송, 농업, 오프로드 차량 및 보관 솔루션 등 다양한 용도에 적합합니다.

응용 프로그램별 디자인: 다양한 패널 두께, 설치 설정 및 환경 조건을 충족하기 위해 맞춤형으로 제작되었습니다.

향상된 접근성: 내부 구성품, 저장 공간 및 서비스 패널에 안전하고 편리한 접근을 제공합니다.

넓은 호환성: 요구되는 환경에서 정지 및 이동 장비 모두에 적합합니다.

응용 분야: 고정 그립 캠 래치는 산업 장비, 케이스 및 캐비닛, HVAC 시스템, 교통수단, 농업 장비, 오프로드 차량 및 저장 및 컨테이너 등 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 고정 그립 캠 래치

보기 그리드 리스트

3302개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당