E5 - 캠 래치

이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
E5 - 캠 래치
간단한 설계로 되어 있어 단일 구멍 및 단일 장착 너트로 간단히 설치할 수 있습니다
  • 다양한 헤드 스타일이 광범위한 액세스 관리 보안 제공
  • 회전식 캠 스타일의 사면형 작동이 닫힘 시 약 2 mm(0.08"")의 압축을 제공하는 한편, 다양한 오프셋 옵션이 다양한 그립 치수 충족
  • 밀어 닫힘형 캠 스타일이 프레임이나 키퍼에 접촉할 때 ""닫힘"" 위치에서 자유롭게 회전함, 캠이 키퍼에서 분리되고 나면 일체형 스프링이 캠을 결합된 위치로 다시 밀어 넣음
  • 체결/미체결 상태 표시기가 사용자에게 래치 상태에 대한 빠른 시각적 확인 제공
  • 로프로파일시리즈는세련된테이퍼드(tapered) 헤드스타일
  • 표준시리즈는다양한헤드스타일, 환경밀폐형실링, 스프링장착본체를사용하여더우수한그립및진동내성제공
  • 래치 작동과 관련하여 시계 방향 또는 시계 반대 방향 회전 중 선택 가능
  • 수동 조작식, 공구 조작식 또는 키사용 잠금 설계 등 다양한 옵션 제공
  • 단일 포인트 및 이중 포인트 래칭 구성용 밀어닫기형 제공
  • 대부분의 스타일이 다양한 금속, 검정색 및 맞춤 주문형 색상 마감으로 제공
  • 로프로파일시리즈는O-링/실링와셔옵션으로환경밀폐효과제공
  • 표준시리즈는아연합금, 스테인리스스틸, 유리섬유강화나일론재질사용
  • 셔터 스타일 드라이버 옵션은 실수로 열리는 것을 방지하고 안전하지 않은 비체결 상태를 시각적으로 표시
  • 마찰형 캠은 35 mm(1.38"") 또는 45 mm(1.77"") 길이로 제공 가능; 훅 캠은 다양한 프렝임 구성에 맞게 제공 가능
  • 공간이 한정된 소형 도어 및 패널을 위한 소형 옵션
  • O-링 및 밀폐 와셔(옵션)가 장착된 모델의 경우 NEMA 4 및 IP-66 애플리케이션 충족
  • 회전식 캠의 최대 정적 작업 하중 - 래치 스타일에 따라 다르며, 최대 670 N(150 lbs.)
  • 밀어 닫힘형 스타일의 최대 정적 작업 하중 - 330 N(74 lbf)

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 E5 - 캠 래치

보기 그리드 리스트

3058개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당