LP - 캠 래치
이 패스너 어셈블리는 저렴한 설치 비용으로 기본적인 1/4 회전 작동을 제공합니다. 플라스틱 스터드는 스프링 스틸 캠과 결합되어 스터드의 샤프트에 밀어 넣어 빠르게 설치됩니다. 캠의 단방향 탭이 위치를 유지하고 작동 중에 스터드를 안전하게 고정합니다.

- 설계가 경제적인 저렴한 설치 비용 제공
- 슬립-온 캠이 문 두께에 맞게 조정된 후 신속히 유지됨
- 스페이서를 추가하여 그립 범위 조절 가능
- 여러 헤드 스타일이 편리한 손 또는 공구 조작 옵션 제공
- 사면형 폴의 적당한 편차가 적정 닫힘을 위한 장력 제공