Inject/Eject Mechanism

인젝트/이젝트 메커니즘은 전자 장비, 인클로저 또는 기타 어셈블리에서 부품, 모듈 또는 카드를 삽입하고 제거하는 안전하고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 정밀하게 설계된 이 메커니즘은 부드럽고 제어된 조작을 보장하여 섬세한 부품을 보호하는 동시에 설치 및 유지 관리를 간소화합니다. 인쇄 회로 기판부터 랙 장착형 모듈에 이르기까지, 당사의 인젝트/이젝트 메커니즘은 제어된 실장을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 Inject/Eject Mechanism

보기 그리드 리스트

87개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지
페이지 당