Inject/Eject Mechanism

AI 서버, 수냉식 서버, 블레이드 서버, 침지 냉각 시스템, 라우터 라인 카드 또는 전원 공급 장치에 작용하는 커넥터 하중을 견디도록 설계된 당사의 제품은 업계에서 가장 광범위한 인젝션/이젝션 메커니즘 라인업을 제공합니다.

추가 기능:

  • 싱글 피벗 및 듀얼 피벗 이젝터(최대 500lbf 하중 지원)
  • 스위치 장착 핫 스왑 가능 이젝터
  • 프로그래밍 가능한 RFID 메커니즘
  • 텔레스코픽 핸들 이젝터
  • 트리거 또는 보조 캐치 작동 방식
  • EDSFF 규격 준수
  • ATCA/AMC/Compact PCI 규격 준수
Inject/Eject Mechanism

주요 장점

  • Ergonomic

    직관적이고 인체공학적인 작동 방식.

  • Compliance Statements

    정밀하게 제어되는 기계적 이점.

  • Integrated Intelligence

    가장 다양한 종류의 커넥터에 적용 가능.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 Inject/Eject Mechanism

보기 그리드 리스트

87개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지
페이지 당