P7 - AI 서버 이젝터
Southco는 수냉식 장비에서 흔히 발생하는 기계적 저항 증가 문제를 해결하고, 사용자가 가하는 삽입력을 줄이기 위해 특별히 설계된 표준형 듀얼 피벗 이젝터 제품군을 제공합니다. 이 이젝터는 듀얼-액시스 피벗 메커니즘을 활용하여 지레 효과와 동작 효율을 최적화함으로써, 열적 및 기계적 스트레스 하에서도 견고한 고정력과 정렬을 유지하면서 모듈을 보다 부드럽게 결합할 수 있게 합니다.
- 작동 입력력을 최소화하도록 설계된 듀얼 피벗 기어 메커니즘.
- 이젝터가 결합된 상태에서도 핸들을 접어 넣을 수 있어, 작동 중에도 장치 전면부에 접근할 수 있습니다.
- 난연 등급: UL94-V0
- 맞춤형 색상 및 패드 인쇄 옵션 제공