Inject/Eject Mechanism

Wir bieten das branchenweit größte Sortiment an Ein- und Auswurfmechanismen an, das entwickelt wurde, um die Steckverbinderkräfte von KI-Servern, flüssigkeitsgekühlten Servern, Blade-Servern, Immersionskühlungssystemen, Router-Line-Cards oder Netzteilen zu bewältigen.

Weitere Merkmale:

  • Auswerfer mit einem oder zwei Drehpunkten (für Kräfte bis zu 500 lbf)
  • Hot-Swap-fähiger Auswerfer mit Schalter
  • Programmierbare RFID-Mechanismen
  • Auswerfer mit Teleskopgriff
  • Betätigung über Auslöser oder sekundären Riegel
  • EDSFF-konform
  • ATCA/AMC/Compact PCI-konform
Inject/Eject Mechanism

Wichtigste Vorteile

  • Ergonomic

    Intuitive und ergonomische Betätigung.

  • Compliance Statements

    Kontrolliert mechanischer Vorteil

  • Integrated Intelligence

    Anpassbar an eine Vielzahl von Steckverbindern.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Inject/Eject Mechanism

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 87

In absteigender Reihenfolge
Seite
pro Seite