P7-A-513-11

ATCA, Auswerfer Paket

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Farbe Schwarz
OP Stärke / Dicke 0.80
Max. Stärke der äußeren Platte 1.50
Profil Flaches Profil
Microswitch Configuration Hebel
UL gelistet UL94-V0
Class P7 ATCA Montagesatz für Frontplatte mit Leiterplatten
Dieser vollständige Montagesatz mit Ein-/Ausdrückhebel, Führungsstiften, Montageschrauben und Unverlierbaren Schrauben, der alle Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 Specifikationen zum Einsatz von Frontplatten der Leiterplatten im ATCA Shelf erfüllt, ist einzeln oder komplett zu beziehen – als Komplettlösung zum Bonuspreis!

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.