P7 - ATCA Montagesatz für Frontplatte mit Leiterplatten

Dieser vollständige Montagesatz mit Ein-/Ausdrückhebel, Führungsstiften, Montageschrauben und Unverlierbaren Schrauben, der alle Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 Specifikationen zum Einsatz von Frontplatten der Leiterplatten im ATCA Shelf erfüllt, ist einzeln oder komplett zu beziehen – als Komplettlösung zum Bonuspreis!
P7 - ATCA Montagesatz für Frontplatte mit Leiterplatten
Ein kompletter ATCA-Montagesatz besteht aus zwei robusten Ein- /Ausdrückhebel montiert auf einer ATCA zertifizierten Frontplatte mit zwei ATCA-Führungsstiften, welche sich zusätzlich mit unverlierbaren Southco Schrauben sichern läßt
  • Ergonomische Ein- und Ausdrückhebel mit ihrem ästhetischen, funktionellen Design benötigen nur geringen Platz auf der Frontplatte
  • Der Arretierhebel der Ein- und Ausdrückverschlüsse kann einen Mikroschalter betätigen, um einen Wechsel des Moduls/Leiterplatte unter Betriebsbedingungen (hot-swapping) zu ermöglichen
  • Gehärtete unverlierbare Schrauben mit Kreuzschlitz Phillips #2 besitzen einen Rändelknopf für die Handbetätigung
  • Die glatte Oberfläche und die Kugelspitze der Führungskegel gewährleisten ein schnelles Ausrichten und Einsetzen des Moduls/der Leiterplatte
  • Der Ein- /Ausdrückhebel erfüllt den ATCA Standard von min. 250 Ein- und Ausdrückzyklen
  • Unverlierbare Schrauben sind zur Anpassung an verschiedene Montageoptionen mit einer Niet- oder Einpreßhülse erhältlich
  • Unverlierbare Schrauben bieten die Wahl zwischen Metallkopf oder den farbigen Kunststoffkappen der Prisma-Serie
  • Kompatibel zum ATCA PICMG 3.0 R2.0 Standard
  • Griff und Arretierhebel der Ein- und Ausdrückhebel aus glasfaser-verstärktem Nylon sind UL94-V0 gelistet
  • Die PC/ABS Rändelknöpfe der Prisma Serie sind UL94-V0 gelistet
  • ROHS gelistete Metallteile sind entsprechend den EU Vorschriften frei von 6-wertigem Chrom

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade P7 - ATCA Montagesatz für Frontplatte mit Leiterplatten

Darstellung als Gitter Liste

6 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite