P7-0-41665

ATCA Montagesatz für Frontplatte mit Leiterplatten, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Class P7 ATCA Montagesatz für Frontplatte mit Leiterplatten
Dieser vollständige Montagesatz mit Ein-/Ausdrückhebel, Führungsstiften, Montageschrauben und Unverlierbaren Schrauben, der alle Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 Specifikationen zum Einsatz von Frontplatten der Leiterplatten im ATCA Shelf erfüllt, ist einzeln oder komplett zu beziehen – als Komplettlösung zum Bonuspreis!

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.