77-0-40552

Ausrichtungsstift

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Class P7 ATCA Montagesatz für Frontplatte mit Leiterplatten
Dieser vollständige Montagesatz mit Ein-/Ausdrückhebel, Führungsstiften, Montageschrauben und Unverlierbaren Schrauben, der alle Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 Specifikationen zum Einsatz von Frontplatten der Leiterplatten im ATCA Shelf erfüllt, ist einzeln oder komplett zu beziehen – als Komplettlösung zum Bonuspreis!

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.