P7 – AI-Server-Ausdrückverschlüsse

Southco bietet ein Standardsortiment an Doppelgelenk-Ausdrückverschlüssen an, die speziell darauf ausgelegt sind, die vom Benutzer aufzubringenden Einsteckkräfte zu reduzieren und damit dem erhöhten mechanischen Widerstand entgegenzuwirken, der bei flüssigkeitsgekühlten Geräten häufig auftritt. Diese Auswerfer nutzen einen zweiachsigen Gelenkmechanismus, um die Hebelwirkung und Bewegungseffizienz zu optimieren, was ein sanfteres Einrasten der Module ermöglicht und gleichzeitig eine robuste Haltekraft und Ausrichtung unter thermischer und mechanischer Belastung gewährleistet.

  • Der Doppelgelenk-Getriebemechanismus ist so ausgelegt, dass der Kraftaufwand beim Betätigen minimiert wird.
  • Der Griff lässt sich bei eingekuppelten Ausdrückverschlüssen wegklappen, um während des Betriebs Zugang zur Vorderseite des Geräts zu ermöglichen.
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V0
  • Sonderfarben und Tampondruckoptionen verfügbar
Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade P7 – AI-Server-Ausdrückverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

11 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite