P7 – Auswerfer aus Druckguss

Southco entwickelt und fertigt Präzisions-Ausdrückverschlüsse aus Druckguss, die auf hohe Festigkeit, Langlebigkeit und eine präzise Passform ausgelegt sind, um enge Toleranzen einzuhalten. Wir bieten anpassbare, ergonomische Hebelkonstruktionen, die auf Ihre Anforderungen im Bereich Industriedesign zugeschnitten sind, sowie eine große Auswahl an Farboptionen, die sich an Ihrer Marken- oder Produktästhetik orientieren.

  • Eine sekundäre Verriegelung zur Sicherung des Griffs ist erhältlich, um eine höhere Stoß- und Vibrationsfestigkeit zu gewährleisten.
  • Es sind Optionen mit oder ohne Werkzeug erhältlich, um spezifische Industriestandards zu erfüllen.
  • Mikroschalteroptionen sind verfügbar, um Datenverlust während des Wechsels zu verhindern.
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V0
  • Die werkzeuggesicherte Ausführung trägt zur Erfüllung der Normen UL 1950, IEC 950 und EN 60950 für „eingeschränkten Zugang
Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade P7 – Auswerfer aus Druckguss

Darstellung als Gitter Liste

18 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite