P7-E1S-150-059
E1.S Auswerfer, 15 mm Gehäusebreite, Grüne Taste
| Enterprise Product Type | Custom |
|---|---|
| Werkstoff | Zinklegierung |
| Oberfläche | Paint |
| UL gelistet | UL94-V0 |
| Class | P7 – Eindrück-/Ausdrückmechanismen für Solid-State Drives |
Der P7-M2 Eindrück-/Ausdrückmechanismus für Solid-State-Drives ermöglicht die werkzeuglose Installation, Bedienung und Entfernung von elektronischen Modulen. Der P7-M2 Eindrück-/Ausdrückmechanismus für Solid-State-Drives lässt sich einfach durch Tastendruck herausnehmen. Die Verriegelungslasche verfügt über ein spezielles Design, das die Toleranz von PC-Leiterplatten ausgleicht und Vibration eliminiert.