P7-M2-24-210-008

Eindrück-/Ausdrückmechanismen für Solid-State Drives

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Button Color Blau
Enterprise Product Type Custom
Housing Height 2.75
PC Board Thickness 2.31
Werkstoff Nylon, schwarz, PC/ABS Blend
Class

P7 – Eindrück-/Ausdrückmechanismen für Solid-State Drives

Der P7-M2 Eindrück-/Ausdrückmechanismus für Solid-State-Drives ermöglicht die werkzeuglose Installation, Bedienung und Entfernung von elektronischen Modulen. Der P7-M2 Eindrück-/Ausdrückmechanismus für Solid-State-Drives lässt sich einfach durch Tastendruck herausnehmen. Die Verriegelungslasche verfügt über ein spezielles Design, das die Toleranz von PC-Leiterplatten ausgleicht und Vibration eliminiert.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.