P7 – Gestanzte Ausdrückverschlüsse

Southco bietet sowohl standardmäßige als auch kundenspezifische Lösungen für gestanzte Ausdrückverschlüsser an, die speziell für die Massenfertigung entwickelt wurden, wo Kosteneffizienz und Platzoptimierung entscheidend sind. Diese Komponenten sind so konzipiert, dass sie den Platzbedarf auf der Frontplatte minimieren und gleichzeitig die strukturelle Integrität sowie die funktionale Zuverlässigkeit gewährleisten. 

Es stehen Anpassungsoptionen zur Verfügung, um spezifische Anforderungen hinsichtlich Abmessungen, Materialien und Integration für eine breite Palette von Gehäuse- und Frontplattenanwendungen zu erfüllen.

  • Eine sekundäre Verriegelung zur Sicherung des Griffs ist erhältlich, um eine höhere Stoß- und Vibrationsfestigkeit zu gewährleisten.
  • Es stehen Optionen mit oder ohne Werkzeug zur Verfügung, um spezifische Industriestandards zu erfüllen.
  • Tampondruckoptionen sind verfügbar, z. B. für Firmenlogos oder Anweisungen zur Orientierung des Endnutzers.
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V0
  • Sonderfarben und Tampondruckoptionen verfügbar
Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade P7 – Gestanzte Ausdrückverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

10 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite