P7 – ATCA, AMC, MicroTCA und Compact PCI

Southco bietet ein umfassendes Sortiment an Komponenten für Ausdrückverschlüsse an, die mit den CompactPCI-, ATCA-, AMC- und MicroTCA-Architekturen kompatibel sind und verschiedene PICMG-Standardspezifikationen erfüllen. Diese Lösungen wurden entwickelt, um ein zuverlässiges Einstecken und Herausziehen von Modulen zu gewährleisten und gleichzeitig die mechanische Integrität sowie die Systemausrichtung zu wahren. Neben Ausdrückverschlüssen bietet Southco präzise Ausrichtungsstifte und Verriegelungsblöcke an, die dazu dienen, Schäden am Steckverbinder zu verhindern, indem sie Chassismodule vor dem Einrasten in die richtige Ausrichtung zur Backplane oder Midplane führen. Eine große Auswahl an Befestigungskomponenten ist ebenfalls ab Lager lieferbar, um eine schnelle Integration und Systemanpassung zu ermöglichen.

P7 – ATCA, AMC, MicroTCA und Compact PCI
  • Geringer Betätigungskraftbedarf – Vereinfacht das Ein- und Ausstecken von Leiterplatten in Backplane- und Midplane-Konfigurationen durch eine leichtgängige, intuitive Betätigung.
  • Vielseitige Mikroschalter-Optionen – Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, darunter Hebel- und Stößelausführungen, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Flexible Ausdrückverschlüsse-Kompatibilität – Mehrere Standard-Ausdrückverschlusskonstruktionen sind für eine breite Palette von Leiterplattenstärken geeignet.
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V0
  • Sonderfarben und Tampondruckoptionen verfügbar
Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade P7 – ATCA, AMC, MicroTCA und Compact PCI

Darstellung als Gitter Liste

8 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite