P7-1-981-10

Compact PCi, Auswerfer, Obere

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 2.50
Profil Verdeckt / Intern
Compliance Specification CompactPCI
UL gelistet UL94-V0
Typ Handle
Class P7 - CompactPCI Ein- und Ausdrückverschlüsse
Ergonomische und intuitiv zu bedienende cPCI Ein- und Ausdrückhebel mit integrierter Sicherungstaste reduzieren die Steck- und Ziehkräfte. In zwei Ausführungen unterscheiden sie sich für die Montage auf der Frontplatte oben oder unten. Der Mikroschalter im unteren Hebel signalisiert den “Hot Swap” Status dem Shelfmanager.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.