P7-M2-24-240-008
Eindrück-/Ausdrückmechanismen für Solid-State Drives
| Button Color | Blau |
|---|---|
| Enterprise Product Type | Custom |
| Housing Height | 2.75 |
| PC Board Thickness | 2.64 |
| Werkstoff | Nylon, schwarz, PC/ABS Blend |
| Class | P7 – Eindrück-/Ausdrückmechanismen für Solid-State Drives |
Der P7-M2 Eindrück-/Ausdrückmechanismus für Solid-State-Drives ermöglicht die werkzeuglose Installation, Bedienung und Entfernung von elektronischen Modulen. Der P7-M2 Eindrück-/Ausdrückmechanismus für Solid-State-Drives lässt sich einfach durch Tastendruck herausnehmen. Die Verriegelungslasche verfügt über ein spezielles Design, das die Toleranz von PC-Leiterplatten ausgleicht und Vibration eliminiert.