AC - 엑츄에이터

이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다

AC - 엑츄에이터

세 가지 스타일이 엔진 후드에서 공구 박스, 수화물 문, 액세스 문 및 기타 격실에 이르기까지 비잠금, 비밀폐 애플리케이션에서 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 케이블과 함께 사용 시, 쉬운 작동 편의성을 제공합니다

  • 액추에이터가 다른 사우스코 액세스 하드웨어에 맞게 적당한 스타일로 제작되며 한 애플리케이션에서 여러 스타일 사용 시 일관된 모양 제공
  • 충분한 손 그립과 쉬운 작동으로 사용자 상호 작용 향상
  • 최대 1"" 두께의 문을 지원하는 다양한 장착 스타일
  • 맞춤 주문형 길이 케이블의 빠르고 쉬운 연결로 설치 비용 최소화
  • 부식 방지 구조로 산업 환경에서 내구성에 대한 우려 해소
  • 쉽고 경제적인 시스템 통합을 위해 설계된 사우스코 케이블과 로터리 래치
  • 진입구, 조선 해양 및 건설 중기 에플리케이션에 사용하기 위해 스테인레스 스틸 사양 제공
  • 분말 코팅 마감으로 극단의 온도에 저항
  • 보안을 위한 여러 키 코드와 키 잠금 제공
  • 잠금/비잠금버전이 잠금 상태를 나타내는 시각적인 피드백 제공
  • 누름 버튼 액추에이터가 단일 원형 구멍 안에 설치되고 돌출부를 최소화하여 걸림을 방지함
  • 패들 스타일의 액추에이터가 쉬운 그립을 위한 깊은 리세스 제공, 판넬 표면 위로 돌출되는 부분은 0.25"" 미만
  • T-핸들 액추에이터가 쉬운 표면 설치와 장갑 낀 손으로도 쉽게 작동할 수 있는 충분한 그립 제공
  • 래치와 케이블 액추에이터 사이에 설치할 수 있는 사우스코 케이블을 맞춤 주문형 길이로 제공
  • 구성 옵션에 액추에이터 장착 표면의 수직 또는 수평으로 케이블 설치 포함
  • 단일 또는 다중 액추에이터/래치를 연결하여 작동 및 작동시점의 조정기능을 지원하는 케이블 분배기
  • 전자식잠금/잠금해제기능으로키없이편리하게액세스

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 AC - 엑츄에이터

보기 그리드 리스트

286개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당