The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-30-121-31
액추에이터, 단일 지점, 또는 다중 지점, 케이블 브래킷 있음, 푸시 버튼 , 잠금식, 양면 R001(키 2개 포함), 스테인리스 강, 검정색
사양
| Underwriters Laboratory (UL) Rating |
UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
| 재질 |
나일론 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 잠금 옵션 |
잠금, 양면 사용 R001(키 2개 포함) |
| 설치 방법 |
스페이서 있는 설치 |
| 캠 부착됨 |
예 |
| 액츄에이터 타입 |
푸쉬 버튼 |
| 하우징 재질 |
검정색 분체도장된 스테인레스 스틸 |
| 버튼 재질 |
검정색 나일론 몰딩 |
| 적절한 엑츄에이터 |
R4 래치 및 AC-M1, 푸쉬-버튼 및 패들 |
| 액츄에이션 스타일 |
단일 포인트 또는 멀티포인트, 케이블 브라켓 |
| Class |
AC - 엑츄에이터 |
이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다
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
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
20
|
2026-09-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|