The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-M1-15-61-8
엑츄에이터, 제한 없음, 소형 사이즈, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리,
사양
| 재질 |
316 스테인리스 강 |
| 마감도장 |
전기 광택 처리 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
9.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
12.00 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| Class |
AC - 엑츄에이터 |
이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다
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
Handy FIX
Warsaw Poland
|
4
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
1
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|